JACOB® - Erweiterungen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde

BN 22106
Overlay

1

/2

JACOB® - Erweiterungen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde

BN 22106
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Farbe
lichtgrau RAL 7035

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Erweiterung: Polyamid PA 6 GF30
  • Aussengewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Innengewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine grössere Gewindegrösse
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD