JACOB® - Übergangsstücke Sechskant für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde

BN 22107
Overlay

1

/2

JACOB® - Übergangsstücke Sechskant für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde

BN 22107
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Farbe
lichtgrau RAL 7035

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Übergangsstück: Polyamid PA 6 GF30
  • Aussengewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Innengewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD