JACOB® - Übergangsstücke Sechskant für metrisches Gewinde auf Pg-Gewinde

BN 22108
Overlay

1

/2

JACOB® - Übergangsstücke Sechskant für metrisches Gewinde auf Pg-Gewinde

BN 22108
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Farbe
lichtgrau RAL 7035

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Übergangsstück: Polyamid PA 6 GF30
  • Aussengewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Innengewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD