JACOB® - Druckschrauben mit metrischem Gewinde

BN 22110
Overlay

1

/2

JACOB® - Druckschrauben mit metrischem Gewinde

BN 22110
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Farbe
lichtgrau RAL 7035

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckschraube: Polyamid PA 6 GF30
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD