JACOB® FAVORIT - Druckschrauben mit Pg-Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz

BN 22197
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Druckschrauben mit Pg-Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz

BN 22197
Marke
JACOB®
Produktlinie
FAVORIT
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckschraube: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt

  • Zugentlastungsschelle: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt

  • Schrauben: INOX

  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430

  • Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, sehr hohe Zugentlastung und Biegeschutz

  • Temperaturbereich: -60 °C ... +200 °C

  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD