JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz

BN 22220
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz

BN 22220
Marke
JACOB®
Produktlinie
FAVORIT
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6
Farbe
lichtgrau RAL 7035

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckschraube: Polyamid PA 6 GF30

  • Zugentlastungsschelle: Polyamid PA 6 GF30

  • Schraube/Mutter: INOX

  • Druckringe: Polyethylen PE-HD

  • Dichtring: SBR/NBR

  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 GF30

  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430

  • Sehr hohe Zugentlastung und Biegeschutz

  • Temperaturbereich: -30 °C ... +80 °C

  • Schutzart: IP55

Varianten

CAD