JACOB® KRALLEN - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Klemmkäfig zur Zugentlastung mit Biegeschutz

BN 22219
Overlay

1

/2

JACOB® KRALLEN - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Klemmkäfig zur Zugentlastung mit Biegeschutz

BN 22219
Marke
JACOB®
Produktlinie
KRALLEN
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Farbe
lichtgrau RAL 7035

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckschraube: Polyamid PA 6 GF30
  • Klemmkäfig: Polyoxymethylen POM
  • Dichtring: SBR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 GF30
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • mit Klemmkäfig zur Zugentlastung, Biegeschutz
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +90 °C
  • Schutzart: IP65

Varianten