JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde lang

BN 22151
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde lang

BN 22151
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt
Ausführung
lang

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20°C ... +100°C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40°C (statisch, kurzzeitig
  • Schutzart: IP68 - 5 bar

Varianten

CAD