JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Reduzier-Dichtring für kleine Kabel-Ø

BN 22152
Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Reduzier-Dichtring für kleine Kabel-Ø
  1. Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Reduzier-Dichtring für kleine Kabel-Ø
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Reduzier-Dichtring für kleine Kabel-Ø
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Reduzier-Dichtring für kleine Kabel-Ø
  • Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Reduzier-Dichtring für kleine Kabel-Ø
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Reduzier-Dichtring für kleine Kabel-Ø

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Reduzier-Dichtring für kleine Kabel-Ø

BN 22152
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Reduzier-Dichtring für kleine Kabel, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C, dynamisch
  • Schutzart: IP68 - 5 bar

Varianten

CAD