JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit NPT-Gewinde

BN 22155
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit NPT-Gewinde

BN 22155
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring/Aussenteil: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Dichtring/Innenteil: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: NPT
  • Für Kabel und Leitungen mit Schirmung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C, dynamisch
  • Schutzart: IP68 - 5 bar

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Montage

Varianten

CAD