JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde Standard

BN 22207
Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde Standard
  1. Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde Standard
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde Standard
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde Standard
  • Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde Standard
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde Standard

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde Standard

BN 22207
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Ausführung
Standard
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C, dynamisch
  • Schutzart: IP68 - 5 bar

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Varianten

CAD