Beschreibung
Produktmerkmale
- Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
- Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
- Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
- Reduzier-Dichtring für kleine Kabel, integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
- Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C, dynamisch
- Schutzart: IP68 - 5 bar
Zusätzliche Informationen
Prüfnorm: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.