JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel

BN 22213
Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel
  1. Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel
  • Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel

BN 22213
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP65, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatz und die Kabeldurchmesser nahezu identisch sind

Varianten

CAD