JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Knickschutzspirale

BN 22214
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Knickschutzspirale

BN 22214
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Mit Knickschutzspirale, für bewegliche und flexible Leitungen, integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C, dynamisch
  • Schutzart: IP68 - 5 bar

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Varianten

CAD