JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel

BN 22245
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel

BN 22245
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP65, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatz und die Kabeldurchmesser nahezu identisch sind

Varianten

CAD