Beschreibung
Produktmerkmale
- Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Dichteinsatz: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Druckring: Messing, galvanisch vernickelt
- Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
- Grosser Dichtbereich, montagefreundlich
- Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
- Schutzart: IP65