Beschreibung
Produktmerkmale
Druckschraube: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
Schrauben: INOX
Druckringe: Stahl, verzinkt
Dichtring: SBR/NBR, ausschneidbar
Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
Sehr hohe, zentrisch wirkende Zugentlastung
Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
Schutzart: IP54