Beschreibung
Produktmerkmale
Reduktion: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
Innengewinde: Pg, nach DIN 40430
Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegrösse
Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
Schutzart: max. IP68, abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten