Beschreibung
Produktmerkmale
- Erweiterung: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
- Innengewinde: Pg, nach DIN 40430
- Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine grössere Gewindegrösse
- Temperaturbereich: -60 °C ... +200 °C
- Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten