JACOB® - Winkel 90° mit Pg-Innen- und Aussengewinde lang

BN 22204
Produktbild von JACOB® - Winkel 90° mit Pg-Innen- und Aussengewinde lang
  1. Produktbild von JACOB® - Winkel 90° mit Pg-Innen- und Aussengewinde lang
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Winkel 90° mit Pg-Innen- und Aussengewinde lang
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® - Winkel 90° mit Pg-Innen- und Aussengewinde lang
  • Produktbild von JACOB® - Winkel 90° mit Pg-Innen- und Aussengewinde lang
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Winkel 90° mit Pg-Innen- und Aussengewinde lang

JACOB® - Winkel 90° mit Pg-Innen- und Aussengewinde lang

BN 22204
Marke
JACOB®
Werkstoff
Zinkdruckguss
Ausführung
lang

Beschreibung

Produktmerkmale

  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumasse
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
  • Schutzart: max. IP68, abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD