JACOB® - Winkel 90° mit Feststellmutter mit Pg-Innen- und Aussengewinde

BN 22205
Overlay

1

/2

JACOB® - Winkel 90° mit Feststellmutter mit Pg-Innen- und Aussengewinde

BN 22205
Marke
JACOB®
Werkstoff
Zinkdruckguss

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Feststellmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumasse, Feststellmutter ermöglicht die Einstellung jeder beliebigen Position
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
  • Schutzart: max. IP68, abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD