Beschreibung
Produktmerkmale
Druckschraube: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
Druckringe: Stahl, verzinkt
Dichtring: SBR/NBR, ausschneidbar
Winkel: Zinkdruckguss
O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumasse
Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
Schutzart: IP55
Montage
Der maximale Klemmbereich ist abhängig von der Kabel- und Montageart.