Beschreibung
Produktmerkmale
- Verschlussschraube: Polyamid PA 6 GF30
- Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
- Zum sicheren Verschliessen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
- Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
- Schutzart: IP54. Bei Verwendung eines zusätzlich montierten Dichtrings Schutzart IP66 / IP68 möglich