JACOB® - Reduktionen Sechskant für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde

BN 22236
Overlay

1

/2

JACOB® - Reduktionen Sechskant für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde

BN 22236
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Reduktion: Polyamid PA 6 GF30
  • Aussengewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Innengewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegrösse
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD