JACOB® - Erweiterungen Sechskant für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde

BN 22237
Overlay

1

/2

JACOB® - Erweiterungen Sechskant für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde

BN 22237
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6
Farbe
lichtgrau RAL 7035

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Erweiterung: Polyamid PA 6 GF30

  • Aussengewinde: Pg, nach DIN 40430

  • Innengewinde: Pg, nach DIN 40430

  • Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine grössere Gewindegrösse

  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C

  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD