JACOB® - Druckschrauben mit Pg-Gewinde

BN 22239
Produktbild von JACOB® - Druckschrauben mit Pg-Gewinde
  1. Produktbild von JACOB® - Druckschrauben mit Pg-Gewinde
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Druckschrauben mit Pg-Gewinde
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® - Druckschrauben mit Pg-Gewinde
  • Produktbild von JACOB® - Druckschrauben mit Pg-Gewinde
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Druckschrauben mit Pg-Gewinde

JACOB® - Druckschrauben mit Pg-Gewinde

BN 22239
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Farbe
lichtgrau RAL 7035

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckschraube: Polyamid PA 6 GF30
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Einsatz zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD