Beschreibung
Produktmerkmale
- Hutmutter: Polyamid 6 (PA 6 V-2)
- Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
- Befestigungsmutter: Polyamid PA 6 GF30
- Formdichtring: Nitrilkautschuk-Polytetrafluorethylen NBR/PTFE
- Schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge, problemloser Ein- und Ausbau von einer Seite. Kontern an der Gehäuseinnenseite entfällt, vorteilhaft für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, montierbar in Durchgangsbohrungen mit Abmessungen nach EN 62444, kein Innengewinde erforderlich für Wandstärken von 1 – 4 mm stufenlos einstellbar, integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich
- Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
- Schutzart: IP68