JACOB® PERFECT Fix - Kabelverschraubungen ohne Gewinde, für Schnellmontage, mit reduziertem Dichteinsatz für kleine Kabel-ø

BN 22262
Produktbild von JACOB® PERFECT Fix - Kabelverschraubungen ohne Gewinde, für Schnellmontage, mit reduziertem Dichteinsatz für kleine Kabel-ø
  1. Produktbild von JACOB® PERFECT Fix - Kabelverschraubungen ohne Gewinde, für Schnellmontage, mit reduziertem Dichteinsatz für kleine Kabel-ø
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT Fix - Kabelverschraubungen ohne Gewinde, für Schnellmontage, mit reduziertem Dichteinsatz für kleine Kabel-ø
  3. Funktionsprinzip von JACOB® PERFECT Fix - Kabelverschraubungen ohne Gewinde, für Schnellmontage, mit reduziertem Dichteinsatz für kleine Kabel-ø
Overlay

1

/3
Produktbild von JACOB® PERFECT Fix - Kabelverschraubungen ohne Gewinde, für Schnellmontage, mit reduziertem Dichteinsatz für kleine Kabel-ø
  • Produktbild von JACOB® PERFECT Fix - Kabelverschraubungen ohne Gewinde, für Schnellmontage, mit reduziertem Dichteinsatz für kleine Kabel-ø
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT Fix - Kabelverschraubungen ohne Gewinde, für Schnellmontage, mit reduziertem Dichteinsatz für kleine Kabel-ø
  • Funktionsprinzip von JACOB® PERFECT Fix - Kabelverschraubungen ohne Gewinde, für Schnellmontage, mit reduziertem Dichteinsatz für kleine Kabel-ø

JACOB® PERFECT Fix - Kabelverschraubungen ohne Gewinde, für Schnellmontage, mit reduziertem Dichteinsatz für kleine Kabel-ø

BN 22262
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT Fix
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring/Aussenteil: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Dichtring/Innenteil: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Befestigungsmutter: Polyamid PA 6 GF30
  • Formdichring: Nitrilkautschuk-Polytetrafluorethylen NBR/PTFE
  • Schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge, problemloser Ein- und Ausbau von einer Seite. Kontern an der Gehäuseinnenseite entfällt, vorteilhaft für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, montierbar in Durchgangsbohrungen mit Abmessungen nach EN 62444, kein Innengewinde erforderlich für Wandstärken von 1 – 4 mm stufenlos einstellbar, integrierte Zugentlastung, grosser Dicht-und Klemmbereich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP68

Funktionsprinzip

Varianten

CAD