FASTEKS® KLIPKO ZI - Käfigmuttern Form B, mit trapezförmiger Lasche

BN 38360
Overlay

1

/3

FASTEKS® KLIPKO ZI - Käfigmuttern Form B, mit trapezförmiger Lasche

BN 38360
Marke
FASTEKS®
Produktlinie
KLIPKO ZI
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt-blau

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Käfig: Federstahl verzinkt
  • ISO 4042/Zn7/An/T0
  • Mutter: Stahl verzinkt
  • ISO 4042/Zn7/An/T0

Montage

Funktionsprinzip

Bei Anwendung in Langlöchern ist die Schlitzbreite um ca. 0,3 mm zu reduzieren

Varianten

CAD