HellermannTyton® - Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung seitlich seitliche Befestigung

BN 20778
Overlay

1

/3

HellermannTyton® - Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung seitlich seitliche Befestigung

BN 20778
Ausführung
seitliche Befestigung
Marke
HellermannTyton®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
schwarz

Beschreibung

Produktmerkmale

  • UV-Wetterbeständig
  • 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert
  • Aussenverzahnung
  • Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +85 °C
  • Brandverhalten: UL94 V2 schwer entflammbar

Montage

Varianten