HellermannTyton® - Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung

BN 20779
Overlay

1

/2

HellermannTyton® - Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung

BN 20779
Marke
HellermannTyton®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6.6
Farbe
schwarz

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Nicht UV-beständig

  • 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert

  • Drehbarer Kabelbinder für flexiblen Leitungsverlauf

  • Innenverzahnung

  • Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden

  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +105 °C

  • Brandverhalten: UL94 V2 schwer entflammbar

  • Hitzestabilisiert

  • Schlagzäh

Varianten