Elematic® - 4-Weg Klebeplatten detektierbar, für Kabelbinder

BN 22333
Overlay

1

/2

Elematic® - 4-Weg Klebeplatten detektierbar, für Kabelbinder

BN 22333
Marke
Elematic®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
blau

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einsatztemparatur: -40 °C ... +85 °C
  • Montagetemperatur: -5 °C ... +60 °C
  • Polyamid 6.6 mit Eisenoxid
  • UV-Beständigkeit: gering
  • Brandverhalten: UL94 HB
  • Halogenfrei
  • Klebstoff auf Gummibasis

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: CEI EN 62275.

Montage

Für eine korrekte Montage der Klebesockel müssen die Oberflächen gründlich gereinigt und mit Lösungsmittel (Alkohol oder andere Reinigungsmittel) entfettet werden.

Varianten