Elematic® - Kabelhalter für Rundkabel

BN 22595
Overlay

1

/2

Elematic® - Kabelhalter für Rundkabel

BN 22595
Marke
Elematic®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6.6
Farbe
natur

Beschreibung

Produktmerkmale

  • UV-Beständigkeit: gering
  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +85 °C
  • Klebstoff auf Gummibasis
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2

Montage

Für eine korrekte Montage der Klebesockel müssen die Oberflächen gründlich gereinigt und mit Lösungsmittel (Alkohol oder andere Reinigungsmittel) entfettet werden.

Varianten