BM - Klemmenleisten 12-polig

BN 20500
Produktbild von BM - Klemmenleisten 12-polig
  1. Produktbild von BM - Klemmenleisten 12-polig
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von BM - Klemmenleisten 12-polig
Overlay

1

/2
Produktbild von BM - Klemmenleisten 12-polig
  • Produktbild von BM - Klemmenleisten 12-polig
  • Technische Zeichnung mit Maßen von BM - Klemmenleisten 12-polig

BM - Klemmenleisten 12-polig

BN 20500
Marke
BM
Werkstoff
Polypropylen
Farbe
weiss

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Gehäusematerial: Polypropylen natur
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL 94 V-2; IEC 695-2-1 bis 850 °C und IEC 695-2-2
  • Einsatztemperatur: max. 85 °C
  • Klemmen: Messing vernickelt
  • Schrauben unverlierbar: M3x5 Stahl verzinkt

Zusätzliche Informationen

Nach Normen: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Varianten

CAD