Beschreibung
Produktmerkmale
- Temperaturbereich: -200 °C / +400 °C
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften und Funktionsprüfung nach EN ISO 2320 (DIN 267).
Montage
Verbindungselemente aus austenitischen Stählen neigen bei der Montage zum Festfressen (Kaltverschweissen). Dies kann vermindert werden durch eine geeignete Schraubenschmierpaste bzw. durch eine Gleitbeschichtung (bei grösseren Mengen; auf Anfrage).