J.Lanfranco ESL ZH/BT - Sechskant-Sicherungsmuttern mit Schlitzen Ganzmetall

BN 38395
Produktbild von J.Lanfranco ESL ZH/BT - Sechskant-Sicherungsmuttern mit Schlitzen Ganzmetall
  1. Produktbild von J.Lanfranco ESL ZH/BT - Sechskant-Sicherungsmuttern mit Schlitzen Ganzmetall
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von J.Lanfranco ESL ZH/BT - Sechskant-Sicherungsmuttern mit Schlitzen Ganzmetall
Overlay

1

/2
Produktbild von J.Lanfranco ESL ZH/BT - Sechskant-Sicherungsmuttern mit Schlitzen Ganzmetall
  • Produktbild von J.Lanfranco ESL ZH/BT - Sechskant-Sicherungsmuttern mit Schlitzen Ganzmetall
  • Technische Zeichnung mit Maßen von J.Lanfranco ESL ZH/BT - Sechskant-Sicherungsmuttern mit Schlitzen Ganzmetall

J.Lanfranco ESL ZH/BT - Sechskant-Sicherungsmuttern mit Schlitzen Ganzmetall

BN 38395
Norm
NFE 25-411
Marke
J.Lanfranco
Produktlinie
ESL ZH/BT
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A4
Festigkeitsklasse
80

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Temperaturbereich: -200 °C ...400 °C

Zusätzliche Informationen

Eigenschaften und Funktionsprüfung nach EN ISO 2320 (DIN 267).

Montage

Verbindungselemente aus austenitischen Stählen neigen bei der Montage zum Festfressen (Kaltverschweissen). Dies kann vermindert werden durch eine geeignete Schraubenschmierpaste bzw. durch eine Gleitbeschichtung (bei grösseren Mengen; auf Anfrage).

Varianten