MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Befestigungselement zur Ultraschallverschweissung in Polypropylen (EPP) für eine zuverlässige, selbstschneidende Schraubverbindung

BN 56116
Produktbild von MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Befestigungselement zur Ultraschallverschweissung in Polypropylen (EPP) für eine zuverlässige, selbstschneidende Schraubverbindung
  1. Produktbild von MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Befestigungselement zur Ultraschallverschweissung in Polypropylen (EPP) für eine zuverlässige, selbstschneidende Schraubverbindung
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Befestigungselement zur Ultraschallverschweissung in Polypropylen (EPP) für eine zuverlässige, selbstschneidende Schraubverbindung
  3. Montageabbildung für MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Befestigungselement zur Ultraschallverschweissung in Polypropylen (EPP) für eine zuverlässige, selbstschneidende Schraubverbindung
Overlay

1

/3
Produktbild von MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Befestigungselement zur Ultraschallverschweissung in Polypropylen (EPP) für eine zuverlässige, selbstschneidende Schraubverbindung
  • Produktbild von MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Befestigungselement zur Ultraschallverschweissung in Polypropylen (EPP) für eine zuverlässige, selbstschneidende Schraubverbindung
  • Technische Zeichnung mit Maßen von MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Befestigungselement zur Ultraschallverschweissung in Polypropylen (EPP) für eine zuverlässige, selbstschneidende Schraubverbindung
  • Montageabbildung für MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Befestigungselement zur Ultraschallverschweissung in Polypropylen (EPP) für eine zuverlässige, selbstschneidende Schraubverbindung

MM WELDING® LiteWWeight® zEPP Mini - Befestigungselement zur Ultraschallverschweissung in Polypropylen (EPP) für eine zuverlässige, selbstschneidende Schraubverbindung

BN 56116
Marke
MM WELDING®
Produktlinie
LiteWWeight® zEPP Mini
Werkstoff
Polypropylen
Werkstoffsorte
PP-GF30

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Funktion: Ermöglicht einen Verbindungspunkt für eine selbstschneidende Schraube
  • Montagemethode: Befestigungsmethode: MM WELDING® Ultraschallschweissen
  • Schnelle und effiziente Montage

Technische Informationen: Download (PDF)

Besuchen Sie unseren Partner: mm-welding.com

Montage

Montage Video

Schritt 1: Platzierung des Befestigungselements ohne Vorbohrung

Schritt 2: Montage mit MM WELDING® Ultraschallschweissen

Schritt 3: Erstellung der Endmontage, bereit für die Verbindung mit selbstschneidender Schraube

Schritt 4: Optimales Anziehen einer starken, zuverlässigen Schraubverbindung

Varianten