MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge gewinkelt mit Durchgangsbohrung massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig

BN 23105
Produktbild von MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge gewinkelt mit Durchgangsbohrung massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig
  1. Produktbild von MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge gewinkelt mit Durchgangsbohrung massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge gewinkelt mit Durchgangsbohrung massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig
Overlay

1

/2
Produktbild von MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge gewinkelt mit Durchgangsbohrung massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig
  • Produktbild von MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge gewinkelt mit Durchgangsbohrung massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig
  • Technische Zeichnung mit Maßen von MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge gewinkelt mit Durchgangsbohrung massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig

MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge gewinkelt mit Durchgangsbohrung massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig

BN 23105
Oberfläche
verzinnt
Werkstoff
Messing
Marke
MTCONNECTIVITY
Produktlinie
Power Edge

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Basiskörper: Messing CuZn39Pb3, verzinnt
  • Hochstrom-Leiterplattenanschluss bis 1000 A
  • Anschluss 90°
  • z.B. zum Anschluss von Hochstromrelais, Kabelschuhen und sonstiges
  • Als Befestigungselement zur Montage an Gehäusen
  • Haltekraft: nach IEC 352-5
  • Einpresskraft: max. 250 N pro Pin / min. 40 N pro Pin
  • Auspresskraft: min. 30 N pro Pin
  • Leiterplattendicke: min. 1,6 mm

Varianten

CAD