Beschreibung
Produktmerkmale
- Basiskörper: Messing CuZn39Pb3, verzinnt
- Hochstrom-Leiterplattenanschluss bis 1000 A
- Zur Befestigung von Kabelschuhen, Midi- oder Mega-Fuse und sonstiges auf Leiterplatten
- Haltekraft: nach IEC 352-5
- Einpresskraft: max. 250 N pro Pin / min. 40 N pro Pin
- Auspresskraft: min. 30 N pro Pin
- Leiterplattendicke: min. 1,6 mm
Zusätzliche Informationen
UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage.