MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket mit Innengewinde, massive Einpresstechnik, Pinanordnung zweireihig

BN 23102
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket mit Innengewinde, massive Einpresstechnik, Pinanordnung zweireihig

BN 23102
Marke
MTCONNECTIVITY
Produktlinie
Power Socket 02.2.
Werkstoff
Messing
Oberfläche
verzinnt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Basiskörper: Messing CuZn39Pb3, verzinnt
  • Hochstrom-Leiterplattenanschluss bis 1000 A
  • Zur Befestigung von Kabelschuhen, Midi- oder Mega-Fuse und sonstiges auf Leiterplatten
  • Wenn kleinere Einpresskräfte gefordert sind
  • Wenn das Layout keine vollflächige Pinanordnung zulässt
  • Haltekraft: nach IEC 352-5
  • Einpresskraft: max. 250 N pro Pin / min. 40 N pro Pin
  • Auspresskraft: min. 30 N pro Pin
  • Leiterplattendicke: min. 1,6 mm

Varianten

CAD