MTCONNECTIVITY Power 2 Ground 09.1. - Power 2 Ground zweiteilig, Grundkörper, Pinanordnung zweireihig

BN 23109
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power 2 Ground 09.1. - Power 2 Ground zweiteilig, Grundkörper, Pinanordnung zweireihig

BN 23109
Marke
MTCONNECTIVITY
Produktlinie
Power 2 Ground 09.1.
Werkstoff
Messing
Oberfläche
verzinnt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Basiskörper: Messing CuZn39Pb3, verzinnt
  • Hochstrom-Leiterplattenanschluss bis 1000 A
  • Schutz der Leiterplatte vor mechanischen Beanspruchungen
  • Zur Befestigung von Kabelschuhen, großen, schweren Komponenten wie z.B. Batterietrennschalter
  • Haltekraft: nach IEC 352-5
  • Einpresskraft: max. 250 N pro Pin / min. 40 N pro Pin
  • Auspresskraft: min. 30 N pro Pin
  • Leiterplattendicke: min. 1,6 mm

Varianten

CAD