mecatraction DE-SV90E - Rohrkabelschuhe Normalausführung, Winkel 90°

BN 22482
Produktbild von mecatraction DE-SV90E - Rohrkabelschuhe Normalausführung, Winkel 90°
  1. Produktbild von mecatraction DE-SV90E - Rohrkabelschuhe Normalausführung, Winkel 90°
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von mecatraction DE-SV90E - Rohrkabelschuhe Normalausführung, Winkel 90°
Overlay

1

/2
Produktbild von mecatraction DE-SV90E - Rohrkabelschuhe Normalausführung, Winkel 90°
  • Produktbild von mecatraction DE-SV90E - Rohrkabelschuhe Normalausführung, Winkel 90°
  • Technische Zeichnung mit Maßen von mecatraction DE-SV90E - Rohrkabelschuhe Normalausführung, Winkel 90°

mecatraction DE-SV90E - Rohrkabelschuhe Normalausführung, Winkel 90°

BN 22482
Marke
mecatraction
Produktlinie
DE-SV90E
Werkstoff
Kupfer
Oberfläche
verzinnt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Prüfnorm: EN 13600
  • IEC 61238-1 konform

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN 13600. IEC 61238-1 konform. Für Kupferseile nach DIN 48201 und Kabelleiter aus Kupfer nach VDE 0295.

Varianten