Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung

BN 20510
Overlay

1

/2

Rip-Lock™ - Sicherungsscheiben mittlere Ausführung

BN 20510
Norm
NFE 25-511 M
Marke
Rip-Lock™
Werkstoff
INOX
Oberfläche
CresaCoat® C 313 Silver
4158D7D6-19D4-4453-94A6-16D9FD79AFD5
A2

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Die Trockenbeschichtung CresaCoat® ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz. Spezielle Merkmale wie z.B. Reibwerte können auf Anfrage als spezielles Abnahmeprüfzeugnis dokumentiert werden. Für Verbindungselemente mit tribologischer Beschichtung sind vorgängig die Bedürfnisse zwingend abzuklären, insbesondere ist eine Validierung der Reibwerte bei Nennabmessungen > M12 erforderlich!

Varianten

CAD