CLEFF - SB Garnituren ohne Schaft für nicht planmässig vorgespannte Schraubenverbindungen

BN 20728
Produktbild von CLEFF - SB Garnituren ohne Schaft für nicht planmässig vorgespannte Schraubenverbindungen
  1. Produktbild von CLEFF - SB Garnituren ohne Schaft für nicht planmässig vorgespannte Schraubenverbindungen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von CLEFF - SB Garnituren ohne Schaft für nicht planmässig vorgespannte Schraubenverbindungen
Overlay

1

/2
Produktbild von CLEFF - SB Garnituren ohne Schaft für nicht planmässig vorgespannte Schraubenverbindungen
  • Produktbild von CLEFF - SB Garnituren ohne Schaft für nicht planmässig vorgespannte Schraubenverbindungen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von CLEFF - SB Garnituren ohne Schaft für nicht planmässig vorgespannte Schraubenverbindungen

CLEFF - SB Garnituren ohne Schaft für nicht planmässig vorgespannte Schraubenverbindungen

BN 20728
Norm
EN 15048
Kopfform
Sechskant
Antrieb
Sechskant
Schaft
ohne Schaft
Marke
CLEFF
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
8.8 U
Oberfläche
feuerverzinkt
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

Produktinformationen: www.vomcleff.de

Weitere Dokumentationen: www.bossard.com

Zusätzliche Informationen

Garnituren für Schraubverbindungen nach EN 15048 sind für Anwendungen im Metallbau bei Scher- und/oder Zugbeanspruchung ausgelegt. Separate Schrauben oder Muttern, die nicht als Teil eines Garniturenloses für Schraubverbindungen nach EN 15048-2 geprüft wurden, sind in dieser Norm nicht erfasst und dürfen daher nicht mit CE-Kennzeichnung versehen werden. Lieferung mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1

Lieferumfang

SB-Garnituren bestehend aus:

1 Schraube ISO 4017 Stahl 8.8 U

1 Mutter ISO 4032 Stahl 8

Varianten

CAD