CLEFF - Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter

BN 87
Produktbild von CLEFF - Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter
  1. Produktbild von CLEFF - Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von CLEFF - Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter
  3. Funktionsprinzip von CLEFF - Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter
Overlay

1

/3
Produktbild von CLEFF - Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter
  • Produktbild von CLEFF - Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter
  • Technische Zeichnung mit Maßen von CLEFF - Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter
  • Funktionsprinzip von CLEFF - Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter

CLEFF - Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter

BN 87
Norm
DIN 7990 EN 15048
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
4.6
Antrieb
Sechskant
Kopfform
Sechskant
Schaft
mit Schaft
Marke
CLEFF
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Typische Schaftgeometrie beachten. Schraubenkopf zusätzlich mit der produktspezifischen Kennung „7990“ gekennzeichnet.

Produktinformationen: www.vomcleff.de

Weitere Dokumentationen: www.bossard.com

Zusätzliche Informationen

Diese Verbindungselemente erfüllen als Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau alle Anforderungen der EN 15048-1. Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1 auf Anfrage lieferbar.

Funktionsprinzip

Lieferumfang

Garnituren bestehend aus:

1 Schraube DIN 7990 Stahl 4.6U

1 Mutter ISO 4032/ ISO 4034 Stahl

Unterlegscheiben nach DIN 7989-1 sind nicht enthalten

Varianten

CAD