FRIEDBERG - Sechskantschrauben HV

BN 14001
Produktbild von FRIEDBERG - Sechskantschrauben HV
  1. Produktbild von FRIEDBERG - Sechskantschrauben HV
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von FRIEDBERG - Sechskantschrauben HV
  3. Funktionsprinzip von FRIEDBERG - Sechskantschrauben HV
Overlay

1

/3
Produktbild von FRIEDBERG - Sechskantschrauben HV
  • Produktbild von FRIEDBERG - Sechskantschrauben HV
  • Technische Zeichnung mit Maßen von FRIEDBERG - Sechskantschrauben HV
  • Funktionsprinzip von FRIEDBERG - Sechskantschrauben HV

FRIEDBERG - Sechskantschrauben HV

BN 14001
Norm
EN 14399-4
Kopfform
Sechskant
Antrieb
Sechskant
Schaft
mit Schaft
Marke
FRIEDBERG
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
10.9
Oberfläche
feuerverzinkt
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

Produktinformationen: www.august-friedberg.com

Weitere Dokumentationen: www.bossard.com

Montage

Die HV-Muttern sind einbaufertig geschmiert. Die korrekte Montage erfolgt über das Aufdrehen der HV-Mutter EN 14399-4 mit zugehöriger HV-Schraube EN 14399-4 und HV-Scheiben EN 14399-6. Die Paarung aus gleichem Fabrikat gewährleistet die Gewindpassfähigkeit und das vorgesehene Anziehverhalten. Eine zusätzliche Schmierung von Schrauben, Muttern und Scheiben verändert die Vorspannwerte und führt zu Montagefehlern.

Funktionsprinzip

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

Diese Schrauben sind für Muttern nach EN 14399-4 und Scheiben nach EN 14399-6 bestimmt.

HV-Garnituren sind für hochbeanspruchte Schraubenbverbindungen bestimmt und nach den einschlägigen Regelungen zu behandeln. Ein Austausch und Verwechslung einzelner Elemente ist nicht bestimmungsgemäss.

Varianten

CAD