Peiner - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und U-Scheiben

BN 97
Produktbild von Peiner - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und U-Scheiben
  1. Produktbild von Peiner - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und U-Scheiben
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Peiner - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und U-Scheiben
  3. Funktionsprinzip von Peiner - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und U-Scheiben
Overlay

1

/3
Produktbild von Peiner - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und U-Scheiben
  • Produktbild von Peiner - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und U-Scheiben
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Peiner - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und U-Scheiben
  • Funktionsprinzip von Peiner - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und U-Scheiben

Peiner - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und U-Scheiben

BN 97
Norm
EN 14399-1
Kopfform
Sechskant
Antrieb
Sechskant
Schaft
mit Schaft
Marke
Peiner
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
10.9
Oberfläche
feuerverzinkt
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

Produktinformationen: www.peiner-ut.com

Weitere Dokumentationen: www.bossard.com

Montage

Die HV-Muttern sind einbaufertig geschmiert. Die korrekte Montage erfolgt über das Aufdrehen der HV-Mutter EN 14399-4 mit zugehöriger HV-Schraube EN 14399-4 und HV-Scheiben EN 14399-6. Die Paarung aus gleichem Fabrikat gewährleistet die Gewindpassfähigkeit und das vorgesehene Anziehverhalten. Eine zusätzliche Schmierung von Schrauben, Muttern und Scheiben verändert die Vorspannwerte und führt zu Montagefehlern.

Funktionsprinzip

Lieferumfang

HV-Garnituren bestehend aus:

1 Sechskantschraube EN 14399-4 Stahl 10.9

1 Sechskantmutter EN 14399-4 Stahl 10

2 Scheiben EN 14399-6 Stahl 300 HV

Mutter geschmiert k-Klasse: K1

Varianten

CAD