Sechskantschrauben mit Schaft

BN 20543
Overlay

1

/2

Sechskantschrauben mit Schaft

BN 20543
Norm
DIN 931 (Norm zurückgezogen) ISO 4014 ~ČSN 021101
Kopfform
Sechskant
Antrieb
Sechskant
Schaft
mit Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
8.8
Oberfläche
verzinkt-blau mit CresaCoat® C 313 Silver

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Die Trockenbeschichtung CresaCoat® ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz. Spezielle Merkmale wie z.B. Reibwerte können auf Anfrage als spezielles Abnahmeprüfzeugnis dokumentiert werden. Für Verbindungselemente mit tribologischer Beschichtung sind vorgängig die Bedürfnisse zwingend abzuklären, insbesondere ist eine Validierung der Reibwerte bei Nennabmessungen > M12 erforderlich!

Varianten

CAD