Sechskantschrauben mit Schaft

BN 20587
Overlay

1

/2

Sechskantschrauben mit Schaft

BN 20587
Norm
DIN 931 (Norm zurückgezogen) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101
Kopfform
Sechskant
Antrieb
Sechskant
Schaft
mit Schaft
Werkstoff
Aluminium
Werkstofftyp
P60
Festigkeitsklasse
~6
Oberfläche
natur eloxiert

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Zugfestigkeit 490 N/mm2

  • 0,2% Dehngrenze 420 N/mm2

Varianten

CAD