Sechskantschrauben mit Schaft

BN 20738
Produktbild von Sechskantschrauben mit Schaft
  1. Produktbild von Sechskantschrauben mit Schaft
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Sechskantschrauben mit Schaft
Overlay

1

/2
Produktbild von Sechskantschrauben mit Schaft
  • Produktbild von Sechskantschrauben mit Schaft
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Sechskantschrauben mit Schaft

Sechskantschrauben mit Schaft

BN 20738
Norm
DIN 931 (Norm zurückgezogen) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101
Kopfform
Sechskant
Antrieb
Sechskant
Schaft
mit Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
10.9
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Montage

Das Bezeichnungssystem nach ISO 10683 legt den zu erwartenden Korrosionsschutz und das Reibwertfenster fest. Weitere Leistungsspezifikationen einer eingesetzten Beschichtungsmarke gelten als nicht vereinbart. Durch die zusätzliche Gewinde-Beschichtung kann unter Umständen die Montagefähigkeit von Hand bei zinklamellenbeschichteten Schrauben < M5 eingeschränkt sein.

Varianten

CAD